Handräder DIN 950 aus Aluminium / ohne Ballengriff (06273)

Handräder DIN 950 aus Aluminium / ohne Ballengriff (06273)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06273-0080X10
06273-0080X12
06273-0100X10
06273-0100X12
06273-0125X12
06273-0125X14
06273-0140X14
06273-0140X16
06273-0160X14
06273-0160X16
06273-0180X16
06273-0180X18
06273-0200X18
06273-0200X22
06273-0250X22
06273-0250X26
06273-0315X26
06273-0315X30
06273-0400X30
06273-0400X34
06273-0500X34
06273-0500X40
06273-1080X10
06273-1080X12
06273-1100X10
06273-1100X12
06273-1125X12
06273-1125X14
06273-1140X14
06273-1140X16
06273-1160X14
06273-1160X16
06273-1180X16
06273-1180X18
06273-1200X18
06273-1200X22
06273-1250X22
06273-1250X26
06273-1315X26
06273-1315X30
06273-1400X30
06273-1400X34
06273-1500X34
06273-1500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen

11.41 €

1 4 Arbeitstage 80-10H7251629-3

11.41 €

1 4 Arbeitstage 80-12H7251629-3

12.48 €

1 4 Arbeitstage 100-10H7291733-3

12.48 €

1 4 Arbeitstage 100-12H7291733-3

15.62 €

1 4 Arbeitstage 125-12H7311836-3

15.62 €

1 4 Arbeitstage 125-14H7311836-3

18.69 €

1 4 Arbeitstage 140-14H7361939-3

18.69 €

1 4 Arbeitstage 140-16H7361939-3

22.11 €

1 4 Arbeitstage 160-14H7362040-3

22.11 €

1 4 Arbeitstage 160-16H7362040-3

26.80 €

1 4 Arbeitstage 180-16H7372243-3

26.80 €

1 4 Arbeitstage 180-18H7372243-3

32.90 €

1 4 Arbeitstage 200-18H7432445-3

32.90 €

1 4 Arbeitstage 200-22H7432445-3

54.19 €

1 4 Arbeitstage 250-22H7492850-5

54.19 €

1 4 Arbeitstage 250-26H7492850-5

86.88 €

1 4 Arbeitstage 315-26H7543356-5

86.88 €

1 4 Arbeitstage 315-30H7543356-5

160.18 €

1 4 Arbeitstage 400-30H7653863-5

160.18 €

1 4 Arbeitstage 400-34H7653863-5

264.38 €

1 4 Arbeitstage 500-34H7794572-5

264.38 €

1 4 Arbeitstage 500-40H7794572-5

13.62 €

1 4 Arbeitstage 80310H725162911.43

13.62 €

1 4 Arbeitstage 80412H725162913.83

14.67 €

1 4 Arbeitstage 100310H729173311.43

14.67 €

1 4 Arbeitstage 100412H729173313.83

17.97 €

1 4 Arbeitstage 125412H731183613.83

17.97 €

1 4 Arbeitstage 125514H731183616.33

21.06 €

1 4 Arbeitstage 140514H736193916.33

21.06 €

1 4 Arbeitstage 140516H736193918.33

24.66 €

1 4 Arbeitstage 160514H736204016.33

24.66 €

1 4 Arbeitstage 160516H736204018.33

29.35 €

1 4 Arbeitstage 180516H737224318.33

29.35 €

1 4 Arbeitstage 180618H737224320.83

35.69 €

1 4 Arbeitstage 200618H743244520.83

35.69 €

1 4 Arbeitstage 200622H743244524.83

57.75 €

1 4 Arbeitstage 250622H749285024.85

57.75 €

1 4 Arbeitstage 250826H749285029.35

90.28 €

1 4 Arbeitstage 315826H754335629.35

90.28 €

1 4 Arbeitstage 315830H754335633.35

162.15 €

1 4 Arbeitstage 400830H765386333.35

162.15 €

1 4 Arbeitstage 4001034H765386337.35

270.63 €

1 4 Arbeitstage 5001034H779457237.35

270.63 €

1 4 Arbeitstage 5001240H779457243.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Griff ohne Griff

Technischer Support