Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff (06271)

Handräder DIN 950 aus Grauguss, mit feststehendem Ballengriff (06271)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06271-2080X10
06271-2080X12
06271-2100X10
06271-2100X12
06271-2125X12
06271-2125X14
06271-2140X14
06271-2140X16
06271-2160X14
06271-2160X16
06271-2180X16
06271-2180X18
06271-2200X18
06271-2200X22
06271-2250X22
06271-2250X26
06271-2315X26
06271-2315X30
06271-2400X30
06271-2400X34
06271-2500X34
06271-2500X40
06271-3080X10
06271-3080X12
06271-3100X10
06271-3100X12
06271-3125X12
06271-3125X14
06271-3140X14
06271-3140X16
06271-3160X14
06271-3160X16
06271-3180X16
06271-3180X18
06271-3200X18
06271-3200X22
06271-3250X22
06271-3250X26
06271-3315X26
06271-3315X30
06271-3400X30
06271-3400X34
06271-3500X34
06271-3500X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Ausführung 1 L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
feststehender Ballengriff (DIN 39 Form E)
(mm)
T
(mm)
Anzahl der Speichen Gewicht (ERP)
(kg)

23.43 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung162910H725-ø16 x M6 x 50-30.3028

23.43 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung162912H725-ø16 x M6 x 50-30.3001

26.72 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung173310H726-ø16 x M6 x 50-30.4500

26.72 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung173312H726-ø16 x M6 x 50-30.4875

32.49 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung183612H733-ø20 x M8 x 64-30.7094

32.49 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung183614H733-ø20 x M8 x 64-30.7084

36.34 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung193914H733-ø20 x M8 x 64-30.9286

36.34 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung193916H733-ø20 x M8 x 64-30.9617

42.72 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung204014H737-ø25 x M10 x 80-31.2890

42.72 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung204016H737-ø25 x M10 x 80-31.3370

55.27 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung224316H736-ø25 x M10 x 80-31.7510

55.27 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung224318H736-ø25 x M10 x 80-31.7100

58.95 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung244518H738-ø25 x M10 x 80-32.0200

58.95 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung244522H738-ø25 x M10 x 80-32.0080

94.10 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung285022H746-ø32 x M12 x 100-53.9970

94.10 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung285026H746-ø32 x M12 x 100-53.8800

133.74 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung335626H754-ø32 x M12 x 100-56.0200

133.74 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung335630H754-ø32 x M12 x 100-50.3600

232.12 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung386330H768---510.2440

232.12 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung386334H768-ø36 x M16 x 112-50.5168

445.81 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung457234H779-ø36 x M16 x 112-50.5168

445.81 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung457240H779---514.9870

25.27 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung mit Nut162910H7253ø16 x M6 x 5011.430.3323

25.27 €

1 4 Arbeitstage 80Passbohrung mit Nut162912H7254ø16 x M6 x 5013.830.3358

28.76 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung mit Nut173310H7263ø16 x M6 x 5011.430.4323

28.76 €

1 4 Arbeitstage 100Passbohrung mit Nut173312H7264ø16 x M6 x 5013.830.4298

34.51 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung mit Nut183612H7334ø20 x M8 x 6413.830.7129

34.51 €

1 4 Arbeitstage 125Passbohrung mit Nut183614H7335ø20 x M8 x 6416.330.6166

38.42 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung mit Nut193914H7335ø20 x M8 x 6416.330.9654

38.42 €

1 4 Arbeitstage 140Passbohrung mit Nut193916H7335ø20 x M8 x 6418.330.8767

44.81 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung mit Nut204014H7375ø25 x M10 x 8016.331.3030

44.81 €

1 4 Arbeitstage 160Passbohrung mit Nut204016H7375ø25 x M10 x 8018.331.8310

57.53 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung mit Nut224316H7365ø25 x M10 x 8018.331.6790

57.53 €

1 4 Arbeitstage 180Passbohrung mit Nut224318H7366ø25 x M10 x 8020.831.7240

61.24 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung mit Nut244518H7386ø25 x M10 x 8020.832.0490

61.24 €

1 4 Arbeitstage 200Passbohrung mit Nut244522H7386ø25 x M10 x 8024.832.0230

96.97 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung mit Nut285022H7466ø32 x M12 x 10024.853.9780

96.97 €

1 4 Arbeitstage 250Passbohrung mit Nut285026H7468ø32 x M12 x 10029.353.7200

136.18 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung mit Nut335626H7548ø32 x M12 x 10029.356.0000

136.18 €

1 4 Arbeitstage 315Passbohrung mit Nut335630H7548ø32 x M12 x 10033.356.0000

236.27 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung mit Nut386330H7688ø36 x M16 x 11233.350.0097

236.27 €

1 4 Arbeitstage 400Passbohrung mit Nut386334H76810ø36 x M16 x 11237.359.7840

451.95 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung mit Nut457234H77910-37.3515.1400

451.95 €

1 4 Arbeitstage 500Passbohrung mit Nut457240H77912-43.3515.2600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen Werkstoff (Korpus) Gusseisen Material Komponente Stahl
Ausführung 2 feststehend Benennung Handrad Griff Ballengriff
DIN DIN 950 Produkttyp Griff feststehend RoHS ja

Technischer Support