Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Größe | A (mm) | A1 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=Höhe (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 17.6 | - | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | - | ||
62.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 17.6 | - | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | 9 | ||
64.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | - | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 17.6 | 7.5 | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | - | ||
67.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 2 | 25 | 8H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 17.6 | 7.5 | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | 9 | ||
60.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 17.6 | - | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | - | ||
62.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 17.6 | - | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | 11.4 | ||
64.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | - | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 17.6 | 7.5 | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | - | ||
67.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 3 | 25 | 10H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 17.6 | 7.5 | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | 11.4 | ||
60.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 17.6 | - | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | - | ||
62.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 4 | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | - | 17.6 | - | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | 13.8 | ||
64.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | - | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 17.6 | 7.5 | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | - | ||
67.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 2.5 | 4 | 25 | 12H7 | 19 | 14 | M4 | 13 | M6 | 17.6 | 7.5 | 72.6 | 13 | 38 | 36.7 | 13.8 | ||
67.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | - | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 20.1 | - | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | - | ||
69.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | 3 | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 20.1 | - | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | 11.4 | ||
72.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | - | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 20.1 | 7.5 | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | - | ||
74.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | 3 | 28 | 10H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 20.1 | 7.5 | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | 11.4 | ||
67.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | - | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 20.1 | - | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | - | ||
69.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | 4 | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | - | 20.1 | - | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | 13.8 | ||
72.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | - | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 20.1 | 7.5 | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | - | ||
74.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 38 | 3 | 4 | 28 | 12H7 | 19 | 16 | M5 | 16 | M6 | 20.1 | 7.5 | 88.6 | 13 | 47.5 | 43.5 | 13.8 | ||
68.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | - | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 23.3 | - | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | - | ||
70.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 4 | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 23.3 | - | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | 13.8 | ||
73.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | - | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 23.3 | 7.5 | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | - | ||
75.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 4 | 35 | 12H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 23.3 | 7.5 | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | 13.8 | ||
68.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | - | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 23.3 | - | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | - | ||
70.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 23.3 | - | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | 16.3 | ||
73.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | - | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 23.3 | 7.5 | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | - | ||
75.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 14H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 23.3 | 7.5 | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | 16.3 | ||
68.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | - | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 23.3 | - | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | - | ||
70.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | - | 23.3 | - | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | 18.3 | ||
73.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | - | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 23.3 | 7.5 | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | - | ||
75.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | 47.5 | 4 | 5 | 35 | 16H7 | 25 | 20 | M6 | 20 | M6 | 23.3 | 7.5 | 107.7 | 18.5 | 58.4 | 52.1 | 18.3 | ||
70.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | - | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 28 | - | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | - | ||
72.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 28 | - | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | 16.3 | ||
74.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | - | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 28 | 7.5 | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | - | ||
76.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 14H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 28 | 7.5 | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | 16.3 | ||
70.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | - | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 28 | - | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | - | ||
72.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | - | 28 | - | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | 18.3 | ||
74.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | - | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 28 | 7.5 | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | - | ||
76.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | 62 | 5.6 | 5 | 45 | 16H7 | 25 | 25 | M8 | 26 | M6 | 28 | 7.5 | 142 | 18.5 | 81.6 | 63.8 | 18.3 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Material Komponente | Thermoplast |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Größe
A(mm)
A1(mm)
B3(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
H(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=Höhe(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften