Handräder mit Zylindergriff drehbar (06263)

Handräder mit Zylindergriff drehbar (06263)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06263-108008
06263-10800802
06263-1080086
06263-108008026
06263-108010
06263-10801003
06263-1080106
06263-108010036
06263-108012
06263-10801204
06263-1080126
06263-108012046
06263-210010
06263-21001003
06263-2100106
06263-210010036
06263-210012
06263-21001204
06263-2100126
06263-210012046
06263-312512
06263-31251204
06263-3125126
06263-312512046
06263-312514
06263-31251405
06263-3125146
06263-312514056
06263-312516
06263-31251605
06263-3125166
06263-312516056
06263-416014
06263-41601405
06263-4160146
06263-416014056
06263-416016
06263-41601605
06263-4160166
06263-416016056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe Ausführung 2 Form Form-Typ A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D7
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

15.14 €

1 4 Arbeitstage 801ohne QuerbohrungEmit Passbohrung302.5-258H71914M4-17.6-74.6134036.7-

18.24 €

1 4 Arbeitstage 801ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut302.52258H71914M4-17.6-74.6134036.79

19.65 €

1 4 Arbeitstage 801mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung302.5-258H71914M4M617.67.574.6134036.7-

22.73 €

1 4 Arbeitstage 801mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung302.52258H71914M4M617.67.574.6134036.79

15.14 €

1 4 Arbeitstage 801ohne QuerbohrungEmit Passbohrung302.5-2510H71914M4-17.6-74.6134036.7-

18.24 €

1 4 Arbeitstage 801ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut302.532510H71914M4-17.6-74.6134036.711.4

19.65 €

1 4 Arbeitstage 801mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung302.5-2510H71914M4M617.67.574.6134036.7-

22.73 €

1 4 Arbeitstage 801mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung302.532510H71914M4M617.67.574.6134036.711.4

15.14 €

1 4 Arbeitstage 801ohne QuerbohrungEmit Passbohrung302.5-2512H71914M4-17.6-74.6134036.7-

18.24 €

1 4 Arbeitstage 801ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut302.542512H71914M4-17.6-74.6134036.713.8

19.65 €

1 4 Arbeitstage 801mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung302.5-2512H71914M4M617.67.574.6134036.7-

22.73 €

1 4 Arbeitstage 801mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung302.542512H71914M4M617.67.574.6134036.713.8

18.19 €

1 4 Arbeitstage 1002ohne QuerbohrungEmit Passbohrung383-2810H71916M5-20.1-90.21349.143.5-

21.28 €

1 4 Arbeitstage 1002ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut38332810H71916M5-20.1-90.21349.143.511.4

22.70 €

1 4 Arbeitstage 1002mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung383-2810H71916M5M620.17.590.21349.143.5-

25.75 €

1 4 Arbeitstage 1002mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung38332810H71916M5M620.17.590.21349.143.511.4

18.19 €

1 4 Arbeitstage 1002ohne QuerbohrungEmit Passbohrung383-2812H71916M5-20.1-90.21349.143.5-

21.28 €

1 4 Arbeitstage 1002ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut38342812H71916M5-20.1-90.21349.143.513.8

22.70 €

1 4 Arbeitstage 1002mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung383-2812H71916M5M620.17.590.21349.143.5-

25.75 €

1 4 Arbeitstage 1002mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung38342812H71916M5M620.17.590.21349.143.513.8

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1253ohne QuerbohrungEmit Passbohrung47.54-3512H72520M6-23.3-110.718.561.452.1-

27.60 €

1 4 Arbeitstage 1253ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut47.5443512H72520M6-23.3-110.718.561.452.113.8

29.26 €

1 4 Arbeitstage 1253mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung47.54-3512H72520M6M623.37.5110.718.561.452.1-

32.06 €

1 4 Arbeitstage 1253mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung47.5443512H72520M6M623.37.5110.718.561.452.113.8

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1253ohne QuerbohrungEmit Passbohrung47.54-3514H72520M6-23.3-110.718.561.452.1-

27.60 €

1 4 Arbeitstage 1253ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut47.5453514H72520M6-23.3-110.718.561.452.116.3

29.26 €

1 4 Arbeitstage 1253mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung47.54-3514H72520M6M623.37.5110.718.561.452.1-

32.06 €

1 4 Arbeitstage 1253mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung47.5453514H72520M6M623.37.5110.718.561.452.116.3

24.77 €

1 4 Arbeitstage 1253ohne QuerbohrungEmit Passbohrung47.54-3516H72520M6-23.3-110.718.561.452.1-

27.60 €

1 4 Arbeitstage 1253ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut47.5453516H72520M6-23.3-110.718.561.452.118.3

29.26 €

1 4 Arbeitstage 1253mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung47.54-3516H72520M6M623.37.5110.718.561.452.1-

32.06 €

1 4 Arbeitstage 1253mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung47.5453516H72520M6M623.37.5110.718.561.452.118.3

28.18 €

1 4 Arbeitstage 1604ohne QuerbohrungEmit Passbohrung625.6-4514H72525M8-28-14318.582.563.8-

31.99 €

1 4 Arbeitstage 1604ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut625.654514H72525M8-28-14318.582.563.816.3

32.68 €

1 4 Arbeitstage 1604mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung625.6-4514H72525M8M6287.514318.582.563.8-

36.50 €

1 4 Arbeitstage 1604mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung625.654514H72525M8M6287.514318.582.563.816.3

28.18 €

1 4 Arbeitstage 1604ohne QuerbohrungEmit Passbohrung625.6-4516H72525M8-28-14318.582.563.8-

31.99 €

1 4 Arbeitstage 1604ohne QuerbohrungCPassbohrung mit Nut625.654516H72525M8-28-14318.582.563.818.3

32.68 €

1 4 Arbeitstage 1604mit QuerbohrungAPassbohrung mit Querbohrung625.6-4516H72525M8M6287.514318.582.563.8-

36.50 €

1 4 Arbeitstage 1604mit QuerbohrungBPassbohrung mit Nut, mit Querbohrung625.654516H72525M8M6287.514318.582.563.818.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau Material Komponente Thermoplast
Material Stahlteile Stahl Griff Zylindergriff, drehbar

Technischer Support