Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | Größe | Ausführung 1 | Ausführung 2 | Form | Form-Typ | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | D (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | A1 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 8H7 | 19 | - | 2.5 | - | 17.5 | - | - | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 13 | 37.5 | 25 | 8H7 | 19 | - | 2.5 | 2 | 17.5 | - | 9 | ||
16.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 8H7 | 19 | M6 | 2.5 | - | 17.5 | 7.5 | - | ||
19.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 8H7 | 19 | M6 | 2.5 | 2 | 17.5 | 7.5 | 9 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 10H7 | 19 | - | 2.5 | - | 17.5 | - | - | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 13 | 37.5 | 25 | 10H7 | 19 | - | 2.5 | 3 | 17.5 | - | 11.4 | ||
16.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 10H7 | 19 | M6 | 2.5 | - | 17.5 | 7.5 | - | ||
19.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 10H7 | 19 | M6 | 2.5 | 3 | 17.5 | 7.5 | 11.4 | ||
11.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 12H7 | 19 | - | 2.5 | - | 17.5 | - | - | ||
14.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 13 | 37.5 | 25 | 12H7 | 19 | - | 2.5 | 4 | 17.5 | - | 13.8 | ||
16.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 12H7 | 19 | M6 | 2.5 | - | 17.5 | 7.5 | - | ||
19.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 1 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 13 | 37.5 | 25 | 12H7 | 19 | M6 | 2.5 | 4 | 17.5 | 7.5 | 13.8 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 13 | 44 | 28 | 10H7 | 19 | - | 3 | - | 20 | - | - | ||
18.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 13 | 44 | 28 | 10H7 | 19 | - | 3 | 3 | 20 | - | 11.4 | ||
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 13 | 44 | 28 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | - | 20 | 7.5 | - | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 13 | 44 | 28 | 10H7 | 19 | M6 | 3 | 3 | 20 | 7.5 | 11.4 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 13 | 44 | 28 | 12H7 | 19 | - | 3 | - | 20 | - | - | ||
18.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 13 | 44 | 28 | 12H7 | 19 | - | 3 | 4 | 20 | - | 13.8 | ||
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 13 | 44 | 28 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | - | 20 | 7.5 | - | ||
22.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 13 | 44 | 28 | 12H7 | 19 | M6 | 3 | 4 | 20 | 7.5 | 13.8 | ||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 12H7 | 25 | - | 4 | - | 23.5 | - | - | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 18.5 | 53 | 35 | 12H7 | 25 | - | 4 | 4 | 23.5 | - | 13.8 | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | - | 23.5 | 7.5 | - | ||
28.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 12H7 | 25 | M6 | 4 | 4 | 23.5 | 7.5 | 13.8 | ||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 14H7 | 25 | - | 4 | - | 23.5 | - | - | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 18.5 | 53 | 35 | 14H7 | 25 | - | 4 | 5 | 23.5 | - | 16.3 | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | - | 23.5 | 7.5 | - | ||
28.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 14H7 | 25 | M6 | 4 | 5 | 23.5 | 7.5 | 16.3 | ||
20.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 16H7 | 25 | - | 4 | - | 23.5 | - | - | ||
23.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 18.5 | 53 | 35 | 16H7 | 25 | - | 4 | 5 | 23.5 | - | 18.3 | ||
25.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | - | 23.5 | 7.5 | - | ||
28.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 3 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 18.5 | 53 | 35 | 16H7 | 25 | M6 | 4 | 5 | 23.5 | 7.5 | 18.3 | ||
23.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 18.5 | 64.5 | 45 | 14H7 | 25 | - | 5.6 | - | 28 | - | - | ||
26.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 18.5 | 64.5 | 45 | 14H7 | 25 | - | 5.6 | 5 | 28 | - | 16.3 | ||
28.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 18.5 | 64.5 | 45 | 14H7 | 25 | M6 | 5.6 | - | 28 | 7.5 | - | ||
31.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 18.5 | 64.5 | 45 | 14H7 | 25 | M6 | 5.6 | 5 | 28 | 7.5 | 16.3 | ||
23.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung | ohne Querbohrung | E | mit Passbohrung | 18.5 | 64.5 | 45 | 16H7 | 25 | - | 5.6 | - | 28 | - | - | ||
26.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung mit Nut | ohne Querbohrung | C | Passbohrung mit Nut | 18.5 | 64.5 | 45 | 16H7 | 25 | - | 5.6 | 5 | 28 | - | 18.3 | ||
28.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung | mit Querbohrung | A | Passbohrung mit Querbohrung | 18.5 | 64.5 | 45 | 16H7 | 25 | M6 | 5.6 | - | 28 | 7.5 | - | ||
31.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 4 | Passbohrung mit Nut | mit Querbohrung | B | Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung | 18.5 | 64.5 | 45 | 16H7 | 25 | M6 | 5.6 | 5 | 28 | 7.5 | 18.3 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | dazugehörige Komponenten | Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarzgrau |
---|---|---|---|---|---|
Griff | ohne Griff |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
Größe
Ausführung 1
Ausführung 2
Form
Form-Typ
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
D(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
D7(mm)
A1(mm)
B3(mm)
H(mm)
H2(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften