2-Speichenhandräder aus Kunststoff / mit drehbarem Griff (06255)

2-Speichenhandräder aus Kunststoff / mit drehbarem Griff (06255)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: ohne Nut und mit Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06255-4080X08
06255-4080X10
06255-4100X10
06255-4100X12
06255-4130X12
06255-4130X14
06255-4160X14
06255-4160X16
06255-4200X16
06255-4200X20
06255-4250X20
06255-4250X24
06255-4345X20
06255-5080X08
06255-5080X10
06255-5100X10
06255-5100X12
06255-5130X12
06255-5130X14
06255-5160X14
06255-5160X16
06255-5200X16
06255-5200X20
06255-5250X20
06255-5250X24
06255-5345X20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
A
(mm)
B3
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
T
(mm)

14.20 €

1 4 Arbeitstage 8030-8H724.520201685205134-

14.20 €

1 4 Arbeitstage 8030-10H724.520201685205134-

15.64 €

1 4 Arbeitstage 9938-10H7282025.52093245143-

15.64 €

1 4 Arbeitstage 9938-12H7282025.52093245143-

18.56 €

1 4 Arbeitstage 12955-12H732233021112246250-

18.56 €

1 4 Arbeitstage 12955-14H732233021112246250-

24.23 €

1 4 Arbeitstage 15966-14H740233322119326257-

24.23 €

1 4 Arbeitstage 15966-16H740233322119326257-

30.22 €

1 4 Arbeitstage 19882-16H751263117.5141328160-

30.22 €

1 4 Arbeitstage 19882-20H751263117.5141328160-

39.68 €

1 4 Arbeitstage 252113-20H755.52739.524163369271-

39.68 €

1 4 Arbeitstage 252113-24H755.52739.524163369271-

76.26 €

1 4 Arbeitstage 346146-20H767.5274224171329279-

16.42 €

1 4 Arbeitstage 803028H724.5202016852051349

16.42 €

1 4 Arbeitstage 8030310H724.52020168520513411.4

17.93 €

1 4 Arbeitstage 9938310H7282025.5209324514311.4

17.93 €

1 4 Arbeitstage 9938412H7282025.5209324514313.8

20.78 €

1 4 Arbeitstage 12955412H73223302111224625013.8

20.78 €

1 4 Arbeitstage 12955514H73223302111224625016.3

26.47 €

1 4 Arbeitstage 15966514H74023332211932625716.3

26.47 €

1 4 Arbeitstage 15966516H74023332211932625718.3

32.47 €

1 4 Arbeitstage 19882516H751263117.514132816018.3

32.47 €

1 4 Arbeitstage 19882620H751263117.514132816022.8

41.83 €

1 4 Arbeitstage 252113620H755.52739.52416336927122.8

41.83 €

1 4 Arbeitstage 252113824H755.52739.52416336927127.3

77.87 €

1 4 Arbeitstage 346146620H767.527422417132927922.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Polyamid Material Komponente Polyamid

Technischer Support