Aufnahmebuchsen für Aufnahmebolzen (02026)

Aufnahmebuchsen für Aufnahmebolzen (02026)
· Erleichtern den Fügevorgang

· Passgenauer, verschleißarmer und schneller Werkstückwechsel

· Gehärtet und geschliffen (60 HRC)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02026-0508
02026-0510
02026-0610
02026-0612
02026-0812
02026-0818
02026-1014
02026-1022
02026-1216
02026-1224
02026-1620
02026-1630
02026-2026
02026-2036
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Größe Ausführung 1 F
(mm)
H=Höhe
(mm)

8.40 €

1 4 Arbeitstage 58-kurze-18

8.72 €

1 4 Arbeitstage 58-lange-110

8.89 €

1 4 Arbeitstage 610-kurze-110

9.37 €

1 4 Arbeitstage 610-lange-112

9.62 €

1 4 Arbeitstage 812StahlkurzeStahl1.212

9.65 €

1 4 Arbeitstage 812StahllangeStahl1.218

10.31 €

1 4 Arbeitstage 1015StahlkurzeStahl1.514

10.35 €

1 4 Arbeitstage 1015StahllangeStahl1.522

11.87 €

1 4 Arbeitstage 1218StahlkurzeStahl1.516

12.16 €

1 4 Arbeitstage 1218StahllangeStahl1.524

13.39 €

1 4 Arbeitstage 1626StahlkurzeStahl1.520

13.46 €

1 4 Arbeitstage 1626StahllangeStahl1.530

16.49 €

1 4 Arbeitstage 2030StahlkurzeStahl2.526

16.84 €

1 4 Arbeitstage 2030StahllangeStahl2.536

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen

Technischer Support