Aufnahmen mit Zentrierbohrung / exzentrisch (03331)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03331-101
03331-121
03331-151
03331-181
03331-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)

22.99 €

1 4 Arbeitstage 101012.129.82.2521.91.5

23.92 €

1 4 Arbeitstage 12121.63.3511.8222.91.5

24.88 €

1 4 Arbeitstage 15152.55.314.82.252.54.62

26.16 €

1 4 Arbeitstage 181848.515.82.252.57.42

27.50 €

1 4 Arbeitstage 202048.519.8337.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl

Technischer Support