Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D2 (mm) | L1=Länge (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 6 | Kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
17.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.6 | 6 | Kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.7 | 6 | Kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.8 | 6 | Kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | 6 | Kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.9 | 6 | Mittel | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 6 | Kurze | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
11.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 6 | Mittel | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.1 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.1 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.2 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.2 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.3 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.4 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.6 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.6 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.7 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.7 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 7 | Kurze | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 7 | Mittel | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.9 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.1 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.1 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.2 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.2 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.3 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.3 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.6 | 8 | Kurze | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.6 | 8 | Mittel | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 9 | Lange | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.8 | 9 | Lange | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.9 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.9 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.9 | 9 | Lange | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 9 | Lange | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.1 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.1 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.1 | 9 | Lange | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.2 | 9 | Lange | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 9 | Kurze | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.3 | 9 | Mittel | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 |
Loading...
Ausführung | Mit Bund | Werkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Produkttyp
D2(mm)
L1=Länge(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften