Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung / Edelstahl (03425)

Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung / Edelstahl (03425)
· Einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung

· Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden

· Zusätzliche Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03425-10512
03425-10616
03425-10816
03425-11024
03425-11230
03425-11630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
L
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
N
(mm)
T
(mm)

8.14 €

1 4 Arbeitstage 5M12691743622.5

8.83 €

1 4 Arbeitstage 6M167.5121853722.5

9.26 €

1 4 Arbeitstage 8M16101220.553.58.522.5

11.29 €

1 4 Arbeitstage 10M24x1,5131821.553.592.52.5

13.55 €

1 4 Arbeitstage 12M30x1,5152422.553.59.52.52.5

15.24 €

1 4 Arbeitstage 16M30x1,520242754.111.12.53

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Farbe Grundkörper blank
Ausführung blank

Technischer Support