Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03197-10512 |
03197-10616 |
03197-10816 |
03197-11024 |
03197-11224 |
03197-11630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M12 | 6 | 9 | 25 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
12.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M16 | 7.5 | 12 | 30 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | ||
12.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 | 10 | 12 | 30 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 | 13 | 18 | 35 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | ||
24.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M24 | 15 | 18 | 35 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | ||
26.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M30 | 20 | 24 | 40 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften