Buchsen / Stahl / brüniert / gehärtet, geschliffen / zylindrisch (03188)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03188-10
03188-12
03188-16
03188-20
03188-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

16.09 €

1 4 Arbeitstage 101916118.5

18.19 €

1 4 Arbeitstage 1223201310

20.44 €

1 4 Arbeitstage 1628251714

24.29 €

1 4 Arbeitstage 2033301613

33.09 €

1 4 Arbeitstage 2542381916

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Farbe Grundkörper brüniert
Ausführung brüniert

Technischer Support