Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03161-11-101
Innendurchmesser(mm) | 10 | Material Grundkörper | Edelstahl | B=Breite(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 20 | D2(mm) | 20 | D3(mm) | 17 |
D4(mm) | M16x1.5 | H(mm) | 17 | H1(mm) | 3 |
H2(mm) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufnahmebuchsen für Positionierzylinder / Edelstahl (03161), die Teilenummer ist 03161-11-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03161-11-101.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften