Aufnahmebuchsen / Edelstahl / Form A / rückseitig eingepresst (03155)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03155-02-13
03155-02-16
03155-02-20
03155-02-25
03155-02-30
03155-02-35
03155-02-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Mind. Grundplatten- dicke H
(mm)
T
(mm)

78.03 €

1 4 Arbeitstage 132517.320.03202612.16.65.58206.92

66.65 €

1 4 Arbeitstage 1628.620.722.03222912.16.96.6207.24

64.23 €

1 4 Arbeitstage 2032.224.828.03283317.18.428.13258.74

73.91 €

1 4 Arbeitstage 2540.230.435.0335412110.2210.162510.54

89.98 €

1 4 Arbeitstage 3048.236.242.03424921.810.6311.183010.95

61.69 €

1 4 Arbeitstage 3554.241.348.03485525.112.1814.783212.5

136.79 €

1 4 Arbeitstage 5075.258.467.03677631.115.4318.674515.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Form A

Technischer Support