Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Größe | Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010 (mm) | L=Länge (mm) | T=Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte I | 19.016 | 13 | +0.005 - +0.018 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte I | 19.016 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte I | 25.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
40.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte I | 25.016 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
39.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
43.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
42.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
47.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
59.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
60.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
59.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
60.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
63.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 40 | +0.005 do +0.018 | ||
66.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 50 | +0.005 do +0.018 | ||
114.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 20 | +0.005 do +0.018 | ||
123.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 25 | +0.005 do +0.018 | ||
134.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 40 | +0.005 do +0.018 | ||
145.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 50 | +0.005 do +0.018 | ||
96.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte II | 19.016 | 13 | +0.025 do +0.050 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte II | 19.016 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte II | 25.016 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
40.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte II | 25.016 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
37.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
43.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
42.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
43.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
59.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
60.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
59.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
60.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
63.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 40 | +0.025 do +0.050 | ||
72.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 50 | +0.025 do +0.050 | ||
114.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 20 | +0.025 do +0.050 | ||
123.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 25 | +0.025 do +0.050 | ||
134.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 40 | +0.025 do +0.050 | ||
145.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 50 | +0.025 do +0.050 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Größe
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010(mm)
L=Länge(mm)
T=Toleranz(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften