Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Größe | Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010 (mm) | L=Länge (mm) | T=Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte I | 19.016 | 13 | +0.005 - +0.018 | ||
26.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte I | 19.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
20.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte I | 25.016 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
26.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte I | 25.016 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
22.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
31.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
22.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
31.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte I | 35.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
30.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
41.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
37.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
41.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 25 | +0.005 - +0.018 | ||
44.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 40 | +0.005 - +0.018 | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte I | 45.018 | 50 | +0.005 - +0.018 | ||
71.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 20 | +0.005 - +0.018 | ||
81.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 40 | +0.005 - +0.018 | ||
87.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte I | 63.521 | 50 | +0.005 - +0.018 | ||
25.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte II | 19.016 | 13 | +0.025 - +0.050 | ||
26.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 19.04 | Güte II | 19.016 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
25.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte II | 25.016 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
26.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 25.042 | Güte II | 25.016 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
31.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
27.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
31.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35.042 | Güte II | 35.018 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
37.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 20 | +0.025 - +0.050 | ||
41.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
44.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 40 | +0.025 - +0.050 | ||
47.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 45.042 | Güte II | 45.018 | 50 | +0.025 - +0.050 | ||
75.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 25 | +0.025 - +0.050 | ||
87.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 63.546 | Güte II | 63.521 | 50 | +0.025 - +0.050 |
Loading...
Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Größe
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010(mm)
L=Länge(mm)
T=Toleranz(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften