Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / Form A (03089)

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / Form A (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-201004
03089-201105
03089-201206
03089-201308
03089-201410
03089-201412
03089-201516
03089-201903
03089-21004
03089-211004
03089-21105
03089-211105
03089-211206
03089-211308
03089-211410
03089-211412
03089-211516
03089-211903
03089-21206
03089-21308
03089-21410
03089-21412
03089-21516
03089-21903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

13.44 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet04M8x118140.51561310156

15.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet15M10x1211.346.51771513165

17.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4034-gehärtet26M12x1.5251.854.72081714186

23.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet38M16x1.5332.372261023194515

24.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4034-gehärtet410M20x1.5332.879281225224315

35.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4034-gehärtet412M20x1.5332.884281425225115

50.26 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4034-gehärtet516M24x2403.2104321828276020

15.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet93M6x0.75140.833125108124.5

8.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet04M8x118140.51561310156

13.44 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet04M8x118140.51561310156

9.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.346.51771513165

15.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.346.51771513165

17.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4305-ungehärtet26M12x1.5251.854.72081714186

23.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet38M16x1.5332.372261023194515

24.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4305-ungehärtet410M20x1.5332.879281225224315

35.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4305-ungehärtet412M20x1.5332.884281425225115

50.26 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4305-ungehärtet516M24x2403.2104321828276020

15.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet93M6x0.75140.833125108124.5

10.21 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1.5251.854.72081714186

13.19 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1.5332.372261023194515

13.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-5.8gehärtet410M20x1.5332.879281225224315

18.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl18-5.8gehärtet412M20x1.5332.884281425225115

25.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl24-5.8gehärtet516M24x2403.2104321828276020

9.66 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet93M6x0.75140.833125108124.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A

Technischer Support