Arretierbolzen mit Zustandssensor, kabelgebunden / Stahl, Edelstahl / Form A (03090)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-20-011051
03090-20-012061
03090-20-013081
03090-20-014101
03090-20-014121
03090-20-11051
03090-20-111051
03090-20-112061
03090-20-113081
03090-20-114101
03090-20-114121
03090-20-12061
03090-20-13081
03090-20-14101
03090-20-14121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

115.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5gehärtet15M10x1251.3511771513125

117.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6gehärtet26M12x1.5251.8562081714146

122.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8gehärtet38M16x1.5332.374261023193515

125.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10gehärtet410M20x1.5332.880281225223415

129.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12gehärtet412M20x1.5332.884281425223915

111.02 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x1251.3511771513125

115.95 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet15M10x1251.3511771513125

117.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet26M12x1.5251.8562081714146

122.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet38M16x1.5332.374261023193515

125.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet410M20x1.5332.880281225223415

129.11 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12ungehärtet412M20x1.5332.884281425223915

112.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1.5251.8562081714146

114.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1.5332.374261023193515

119.25 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1.5332.880281225223415

122.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1.5332.884281425223915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter Kontermutter ohne Kontermutter Anschlussart PVC-Kabel
D3(mm) 2.4 P=Kabellänge(mm) 2000

Technischer Support