Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / Form B (03089)

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / Form B (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-202004
03089-202105
03089-202206
03089-202308
03089-202410
03089-202412
03089-202516
03089-202903
03089-212004
03089-212105
03089-212206
03089-212308
03089-212410
03089-212412
03089-212516
03089-212903
03089-22004
03089-22105
03089-22206
03089-22308
03089-22410
03089-22412
03089-22516
03089-22903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet04M8x118140.5156131013156

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet15M10x1211.346.5177151317165

18.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4034-gehärtet26M12x1.5251.854.7208171419186

23.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet38M16x1.5332.37226102319244515

24.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4034-gehärtet410M20x1.5332.87928122522304315

36.65 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4034-gehärtet412M20x1.5332.88428142522305115

52.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4034-gehärtet516M24x2403.210432182827366020

16.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet93M6x0.75140.83312510810124.5

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet04M8x118140.5156131013156

16.08 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.346.5177151317165

18.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4305-ungehärtet26M12x1.5251.854.7208171419186

23.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet38M16x1.5332.37226102319244515

24.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl151.4305-ungehärtet410M20x1.5332.87928122522304315

36.65 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl181.4305-ungehärtet412M20x1.5332.88428142522305115

52.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl241.4305-ungehärtet516M24x2403.210432182827366020

16.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet93M6x0.75140.83312510810124.5

8.83 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet04M8x118140.5156131013156

9.36 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.346.5177151317165

10.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1.5251.854.7208171419186

12.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1.5332.37226102319244515

13.54 €

1 4 Arbeitstage Stahl15-5.8gehärtet410M20x1.5332.87928122522304315

19.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl18-5.8gehärtet412M20x1.5332.88428142522305115

25.42 €

1 4 Arbeitstage Stahl24-5.8gehärtet516M24x2403.210432182827366020

9.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet93M6x0.75140.83312510810124.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B

Technischer Support