Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03089-203105 |
03089-203206 |
03089-203308 |
03089-213105 |
03089-213206 |
03089-213308 |
03089-23105 |
03089-23206 |
03089-23308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4034 | - | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 49.5 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
19.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 9 | 1.4034 | - | gehärtet | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 57.7 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
27.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4034 | - | gehärtet | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
16.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 49.5 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
19.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 9 | 1.4305 | - | ungehärtet | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 57.7 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
27.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 1.4305 | - | ungehärtet | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 | ||
11.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | - | 5.8 | gehärtet | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 49.5 | 17 | 10 | 15 | 13 | 16 | 5 | ||
12.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 9 | - | 5.8 | gehärtet | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 57.7 | 20 | 11 | 17 | 14 | 18 | 6 | ||
15.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | - | 5.8 | gehärtet | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 76 | 26 | 14 | 23 | 19 | 45 | 15 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 | Form | C |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften