Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / Form D (03089)

Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift / Form D (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-204105
03089-204206
03089-204308
03089-214105
03089-214206
03089-214308
03089-24105
03089-24206
03089-24308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

17.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet15M10x1211.349.51710151317165

21.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4034-gehärtet26M12x1.5251.857.72011171419186

28.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4034-gehärtet38M16x1.5332.37626142319244515

17.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet15M10x1211.349.51710151317165

21.06 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl91.4305-ungehärtet26M12x1.5251.857.72011171419186

28.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl121.4305-ungehärtet38M16x1.5332.37626142319244515

11.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet15M10x1211.349.51710151317165

13.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl9-5.8gehärtet26M12x1.5251.857.72011171419186

15.91 €

1 4 Arbeitstage Stahl12-5.8gehärtet38M16x1.5332.37626142319244515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support