Arretierbolzen / kurze Ausführung / Form A / kurze Ausführung (03089)

Arretierbolzen / kurze Ausführung / Form A / kurze Ausführung (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-15004
03089-1500484
03089-15105
03089-1510584
03089-15206
03089-1520684
03089-15308
03089-1530884
03089-15410
03089-1541084
03089-15903
03089-1590384
03089-5004
03089-500484
03089-5105
03089-510584
03089-5206
03089-520684
03089-5308
03089-530884
03089-5410
03089-541084
03089-5903
03089-590384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.56610124

15.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.56610124

14.67 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.58713125

14.67 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.58713125

17.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.841.710814146

17.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.841.710814146

22.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.3541210192814

22.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.3541210192814

39.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.8611512223215

39.16 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.8611512223215

16.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.825.5658104

16.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.825.5658104

9.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.56610124

9.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.56610124

9.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.58713125

9.00 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.58713125

9.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.841.710814146

9.98 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.841.710814146

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.3541210192814

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.3541210192814

18.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.8611512223215

18.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.8611512223215

9.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.825.5658104

9.92 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.825.5658104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form A

Technischer Support