Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter (03089)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl kurze Ausführung mit Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-16004
03089-1600484
03089-16105
03089-1610584
03089-16206
03089-1620684
03089-16308
03089-1630884
03089-16410
03089-1641084
03089-16903
03089-1690384
03089-6004
03089-600484
03089-6105
03089-610584
03089-6206
03089-620684
03089-6308
03089-630884
03089-6410
03089-641084
03089-6903
03089-690384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

16.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1429.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104181661013124

16.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1429.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004181661013124

15.66 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1534.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115211.3871317125

15.66 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1534.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015211.3871317125

18.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5641.71.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126251.81081419146

18.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5641.71.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026251.81081419146

24.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58541.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138332.3121019242814

24.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58541.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038332.3121019242814

40.64 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510611.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410332.8151222303215

40.64 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510611.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410332.8151222303215

17.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.525.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193140.865810104

17.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.525.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093140.865810104

9.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1429.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702104181661013124

9.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1429.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302004181661013124

9.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1534.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702115211.3871317125

9.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1534.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302015211.3871317125

10.17 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5641.71.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702126251.81081419146

10.17 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5641.71.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302026251.81081419146

12.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.58541.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702138332.3121019242814

12.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.58541.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302038332.3121019242814

19.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.510611.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 7021410332.8151222303215

19.20 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.510611.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 3020410332.8151222303215

10.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.525.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702193140.865810104

10.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.525.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302093140.865810104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Material Komponente Thermoplast Form B

Technischer Support