Arretierbolzen / kurze Ausführung / Form C / kurze Ausführung (03089)

Arretierbolzen / kurze Ausführung / Form C / kurze Ausführung (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-17004
03089-1700484
03089-17105
03089-1710584
03089-17206
03089-1720684
03089-17308
03089-1730884
03089-17410
03089-1741084
03089-17903
03089-1790384
03089-7004
03089-700484
03089-7105
03089-710584
03089-7206
03089-720684
03089-7308
03089-730884
03089-7410
03089-741084
03089-7903
03089-790384
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.56610124

18.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.56610124

17.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.58713125

17.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.58713125

19.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.841.710814146

19.82 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.841.710814146

26.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.3541210192814

26.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.3541210192814

50.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.8611512223215

50.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.8611512223215

18.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.825.5658104

18.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.825.5658104

12.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702104M8x118129.56610124

12.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302004M8x118129.56610124

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702115M10x1211.334.58713125

11.74 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302015M10x1211.334.58713125

12.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702126M12x1.5251.841.710814146

12.65 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302026M12x1.5251.841.710814146

15.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702138M16x1.5332.3541210192814

15.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302038M16x1.5332.3541210192814

24.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 7021410M20x1.5332.8611512223215

24.48 €

1 4 Arbeitstage Stahl101.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 3020410M20x1.5332.8611512223215

12.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetschwarzgrau RAL 702193M6x0.75140.825.5658104

12.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.40345.8gehärtetverkehrsrot RAL 302093M6x0.75140.825.5658104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form C

Technischer Support