Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 4 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
17.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 5 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 6 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
27.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
27.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 8 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
51.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
51.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4305 | - | ungehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
19.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 3.5 | 1.4305 | - | ungehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
12.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 4 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 29.5 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 4 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
11.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 5 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 34.5 | 8 | 7 | 13 | 17 | 12 | 5 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
12.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 41.7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
15.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
15.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 8 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 54 | 12 | 10 | 19 | 24 | 28 | 14 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
24.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 61 | 15 | 12 | 22 | 30 | 32 | 15 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | schwarzgrau RAL 7021 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | ||
13.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 3.5 | 1.4034 | 5.8 | gehärtet | verkehrsrot RAL 3020 | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 25.5 | 6 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 |
Loading...
Material Komponente | Thermoplast | Form | D |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften