Arretierbolzen / Edelstahl / Form A (03089)

Arretierbolzen / Edelstahl / Form A (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-001004
03089-001105
03089-001206
03089-001308
03089-001410
03089-001412
03089-001516
03089-001903
03089-061004
03089-0610041
03089-061105
03089-0611051
03089-061206
03089-0612061
03089-061308
03089-0613081
03089-061410
03089-061412
03089-0614101
03089-0614121
03089-061516
03089-0615161
03089-061903
03089-0619031
03089-111004
03089-111105
03089-111206
03089-111308
03089-111410
03089-111412
03089-111516
03089-111903
03089-171004
03089-1710041
03089-171105
03089-1711051
03089-171206
03089-1712061
03089-171308
03089-1713081
03089-171410
03089-1714101
03089-171412
03089-1714121
03089-171516
03089-1715161
03089-171903
03089-1719031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Oberfläche Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

21.13 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet-04M8x1181431561310126-0.0274

18.06 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet-15M10x1211.3501771513125-0.0483

21.33 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet-26M12x1.5251.8592081714146-0.0738

29.88 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet-38M16x1.5332.377261023193515-0.1721

35.45 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet-410M20x1.5332.883281225223415-0.2134

59.11 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet-412M20x1.5332.887281425223915-0.2173

67.16 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet-516M24x2403.2106321828274620-0.4111

22.18 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4034gehärtet-93M6x0.75140.834.5125108104.5-0.0131

27.38 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltblank04M8x118143156131015.57ja0.0274

27.38 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltgestrahlt04M8x118143156131015.57ja0.0274

23.45 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltblank15M10x1211.350177151312.54ja0.0483

23.45 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltgestrahlt15M10x1211.350177151312.54ja0.0483

27.70 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltblank26M12x1.5251.859208171414.57ja0.0738

27.70 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltgestrahlt26M12x1.5251.859208171414.57ja0.0738

38.76 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltblank38M16x1.5332.377261023193515ja0.1721

38.76 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltgestrahlt38M16x1.5332.377261023193515ja0.1721

42.55 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltblank410M20x1.5332.883281225223015ja0.2134

61.92 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltblank412M20x1.5332.887281425223915ja0.2173

42.55 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltgestrahlt410M20x1.5332.883281225223015ja0.2134

61.92 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltgestrahlt412M20x1.5332.887281425223915ja0.2173

73.71 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltblank516M24x2403.2106321828274020ja0.4111

73.71 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltgestrahlt516M24x2403.2106321828274020ja0.4111

28.73 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404vernickeltblank93M6x0.75140.834.51251086.53ja0.0131

28.73 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404vernickeltgestrahlt93M6x0.75140.834.51251086.53ja0.0131

21.13 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet-04M8x1181431561310126-0.0295

18.06 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet-15M10x1211.3501771513125-0.0485

21.33 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet-26M12x1.5251.8592081714146-0.0760

29.88 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet-38M16x1.5332.377261023193515-0.1748

35.45 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet-410M20x1.5332.883281225223415-0.2169

59.11 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet-412M20x1.5332.887281425223915-0.2182

67.16 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet-516M24x2403.2106321828274620-0.4143

22.18 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4305ungehärtet-93M6x0.75140.834.5125108104.5-0.0152

27.38 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankblank04M8x118143156131015.57ja0.0274

27.38 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankgestrahlt04M8x118143156131015.57ja0.0274

23.45 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankblank15M10x1211.350177151312.54ja0.0483

23.45 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankgestrahlt15M10x1211.350177151312.54ja0.0483

27.70 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankblank26M12x1.5251.859208171414.57ja0.0738

27.70 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankgestrahlt26M12x1.5251.859208171414.57ja0.0738

38.76 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankblank38M16x1.5332.377261023193515ja0.1721

38.76 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankgestrahlt38M16x1.5332.377261023193515ja0.1721

42.55 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankblank410M20x1.5332.883281225223015ja0.2134

42.55 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankgestrahlt410M20x1.5332.883281225223015ja0.2134

61.92 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankblank412M20x1.5332.887281425223915ja0.2173

61.92 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankgestrahlt412M20x1.5332.887281425223915ja0.2173

73.71 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankblank516M24x2403.2106321828274020ja0.4111

73.71 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankgestrahlt516M24x2403.2106321828274020ja0.4111

28.73 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404blankblank93M6x0.75140.834.51251086.53ja0.0130

28.73 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404blankgestrahlt93M6x0.75140.834.51251086.53ja0.0131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Form A
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter RoHS ja

Technischer Support