Registrieren
Konfigurieren
  • Gewinde(mm)
  • Hub S(mm)
  • Länge L(mm)
  • Stahlschlüssel Grundkörper
  • Oberfläche Grundkörper
  • Oberfläche Komponente
  • Größe
  • D=Bolzendurchmesser(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Federkraft Ende F2 ca.(N)
  • Federkraft Anfang F1 ca.(N)
  • PL Edelstahl
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

Arretierbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff und Kontermutter (03089)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 48 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Gewinde

(mm)

Hub S

(mm)

Länge L

(mm)

Stahlschlüssel Grundkörper

Oberfläche Grundkörper

Oberfläche Komponente

Größe

D=Bolzendurchmesser

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Federkraft Ende F2 ca.

(N)

Federkraft Anfang F1 ca.

(N)

PL Edelstahl

Gewicht (ERP)

(kg)

Mindestbestellmenge
8x1
4
43
1.4034
gehärtet
-
0
4
18
1
15
6
13
10
13
12
6
-
0.0303
1 Stück
10x1
5
50
1.4034
gehärtet
-
1
5
21
1.3
17
7
15
13
17
12
5
-
0.0530
1 Stück
12x1.5
6
59
1.4034
gehärtet
-
2
6
25
1.8
20
8
17
14
19
14
6
-
0.0827
1 Stück
16x1.5
8
77
1.4034
gehärtet
-
3
8
33
2.3
26
10
23
19
24
35
15
-
0.1896
1 Stück
20x1.5
10
83
1.4034
gehärtet
-
4
10
33
2.8
28
12
25
22
30
34
15
-
0.2466
1 Stück
20x1.5
12
87
1.4034
gehärtet
-
4
12
33
2.8
28
14
25
22
30
39
15
-
0.2472
1 Stück
24x2
16
106
1.4034
gehärtet
-
5
16
40
3.2
32
18
28
27
36
46
20
-
0.4665
1 Stück
6x0.75
3.5
34.5
1.4034
gehärtet
-
9
3
14
0.8
12
5
10
8
10
10
4.5
-
0.0146
1 Stück
8x1
4
43
1.4404
vernickelt
blank
0
4
18
1
15
6
13
10
13
15.5
7
ja
0.0303
1 Stück
8x1
4
43
1.4404
vernickelt
gestrahlt
0
4
18
1
15
6
13
10
13
15.5
7
ja
0.0303
1 Stück
10x1
5
50
1.4404
vernickelt
blank
1
5
21
1.3
17
7
15
13
17
12.5
4
ja
0.0530
1 Stück
10x1
5
50
1.4404
vernickelt
gestrahlt
1
5
21
1.3
17
7
15
13
17
12.5
4
ja
0.0530
1 Stück
12x1.5
6
59
1.4404
vernickelt
blank
2
6
25
1.8
20
8
17
14
19
14.5
7
ja
0.0827
1 Stück
12x1.5
6
59
1.4404
vernickelt
gestrahlt
2
6
25
1.8
20
8
17
14
19
14.5
7
ja
0.0827
1 Stück
16x1.5
8
77
1.4404
vernickelt
blank
3
8
33
2.3
26
10
23
19
24
35
15
ja
0.1896
1 Stück
16x1.5
8
77
1.4404
vernickelt
gestrahlt
3
8
33
2.3
26
10
23
19
24
35
15
ja
0.1896
1 Stück
20x1.5
10
83
1.4404
vernickelt
blank
4
10
33
2.8
28
12
25
22
30
30
15
ja
0.2466
1 Stück
20x1.5
12
87
1.4404
vernickelt
blank
4
12
33
2.8
28
14
25
22
30
39
15
ja
0.2472
1 Stück
20x1.5
10
83
1.4404
vernickelt
gestrahlt
4
10
33
2.8
28
12
25
22
30
30
15
ja
0.2466
1 Stück
20x1.5
12
87
1.4404
vernickelt
gestrahlt
4
12
33
2.8
28
14
25
22
30
39
15
ja
0.2472
1 Stück
24x2
16
106
1.4404
vernickelt
blank
5
16
40
3.2
32
18
28
27
36
40
20
ja
0.4665
1 Stück
24x2
16
106
1.4404
vernickelt
gestrahlt
5
16
40
3.2
32
18
28
27
36
40
20
ja
0.4665
1 Stück
6x0.75
3.5
34.5
1.4404
vernickelt
blank
9
3
14
0.8
12
5
10
8
10
6.5
3
ja
0.0146
1 Stück
6x0.75
3.5
34.5
1.4404
vernickelt
gestrahlt
9
3
14
0.8
12
5
10
8
10
6.5
3
ja
0.0146
1 Stück
8x1
4
43
1.4305
ungehärtet
-
0
4
18
1
15
6
13
10
13
12
6
-
0.0322
1 Stück
10x1
5
50
1.4305
ungehärtet
-
1
5
21
1.3
17
7
15
13
17
12
5
-
0.0545
1 Stück
12x1.5
6
59
1.4305
ungehärtet
-
2
6
25
1.8
20
8
17
14
19
14
6
-
0.0841
1 Stück
16x1.5
8
77
1.4305
ungehärtet
-
3
8
33
2.3
26
10
23
19
24
35
15
-
0.1923
1 Stück
20x1.5
10
83
1.4305
ungehärtet
-
4
10
33
2.8
28
12
25
22
30
34
15
-
0.2504
1 Stück
20x1.5
12
87
1.4305
ungehärtet
-
4
12
33
2.8
28
14
25
22
30
39
15
-
0.2490
1 Stück
24x2
16
106
1.4305
ungehärtet
-
5
16
40
3.2
32
18
28
27
36
46
20
-
0.4702
1 Stück
6x0.75
3.5
34.5
1.4305
ungehärtet
-
9
3
14
0.8
12
5
10
8
10
10
4.5
-
0.0167
1 Stück
8x1
4
43
1.4404
blank
blank
0
4
18
1
15
6
13
10
13
15.5
7
ja
0.0303
1 Stück
8x1
4
43
1.4404
blank
gestrahlt
0
4
18
1
15
6
13
10
13
15.5
7
ja
0.0303
1 Stück
10x1
5
50
1.4404
blank
blank
1
5
21
1.3
17
7
15
13
17
12.5
4
ja
0.0530
1 Stück
10x1
5
50
1.4404
blank
gestrahlt
1
5
21
1.3
17
7
15
13
17
12.5
4
ja
0.0530
1 Stück
12x1.5
6
59
1.4404
blank
blank
2
6
25
1.8
20
8
17
14
19
14.5
7
ja
0.0827
1 Stück
12x1.5
6
59
1.4404
blank
gestrahlt
2
6
25
1.8
20
8
17
14
19
14.5
7
ja
0.0812
1 Stück
16x1.5
8
77
1.4404
blank
blank
3
8
33
2.3
26
10
23
19
24
35
15
ja
0.1896
1 Stück
16x1.5
8
77
1.4404
blank
gestrahlt
3
8
33
2.3
26
10
23
19
24
35
15
ja
0.1896
1 Stück
20x1.5
10
83
1.4404
blank
blank
4
10
33
2.8
28
12
25
22
30
30
15
ja
0.2466
1 Stück
20x1.5
10
83
1.4404
blank
gestrahlt
4
10
33
2.8
28
12
25
22
30
30
15
ja
0.2466
1 Stück
20x1.5
12
87
1.4404
blank
blank
4
12
33
2.8
28
14
25
22
30
39
15
ja
0.2472
1 Stück
20x1.5
12
87
1.4404
blank
gestrahlt
4
12
33
2.8
28
14
25
22
30
39
15
ja
0.2472
1 Stück
24x2
16
106
1.4404
blank
blank
5
16
40
3.2
32
18
28
27
36
40
20
ja
0.4665
1 Stück
24x2
16
106
1.4404
blank
gestrahlt
5
16
40
3.2
32
18
28
27
36
40
20
ja
0.4665
1 Stück
6x0.75
3.5
34.5
1.4404
blank
blank
9
3
14
0.8
12
5
10
8
10
6.5
3
ja
0.0146
1 Stück
6x0.75
3.5
34.5
1.4404
blank
gestrahlt
9
3
14
0.8
12
5
10
8
10
6.5
3
ja
0.0146
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
22.52 €
( 26.80 € )
4 Werktage
19.36 €
( 23.04 € )
4 Werktage
22.70 €
( 27.01 € )
4 Werktage
30.29 €
( 36.05 € )
4 Werktage
38.87 €
( 46.26 € )
4 Werktage
61.16 €
( 72.78 € )
4 Werktage
69.51 €
( 82.72 € )
4 Werktage
23.65 €
( 28.14 € )
4 Werktage
29.23 €
( 34.78 € )
4 Werktage
29.23 €
( 34.78 € )
4 Werktage
25.10 €
( 29.87 € )
4 Werktage
25.10 €
( 29.87 € )
4 Werktage
29.48 €
( 35.08 € )
4 Werktage
29.48 €
( 35.08 € )
4 Werktage
39.33 €
( 46.80 € )
4 Werktage
39.33 €
( 46.80 € )
4 Werktage
46.64 €
( 55.50 € )
4 Werktage
64.11 €
( 76.29 € )
4 Werktage
46.64 €
( 55.50 € )
4 Werktage
64.11 €
( 76.29 € )
4 Werktage
76.34 €
( 90.84 € )
4 Werktage
76.34 €
( 90.84 € )
4 Werktage
30.71 €
( 36.54 € )
4 Werktage
30.71 €
( 36.54 € )
4 Werktage
22.52 €
( 26.80 € )
4 Werktage
19.36 €
( 23.04 € )
4 Werktage
22.70 €
( 27.01 € )
4 Werktage
30.29 €
( 36.05 € )
4 Werktage
38.87 €
( 46.26 € )
4 Werktage
61.16 €
( 72.78 € )
4 Werktage
69.51 €
( 82.72 € )
4 Werktage
23.65 €
( 28.14 € )
4 Werktage
29.23 €
( 34.78 € )
4 Werktage
29.23 €
( 34.78 € )
4 Werktage
25.10 €
( 29.87 € )
4 Werktage
25.10 €
( 29.87 € )
4 Werktage
29.48 €
( 35.08 € )
4 Werktage
29.48 €
( 35.08 € )
4 Werktage
39.33 €
( 46.80 € )
4 Werktage
39.33 €
( 46.80 € )
4 Werktage
46.64 €
( 55.50 € )
4 Werktage
46.64 €
( 55.50 € )
4 Werktage
64.11 €
( 76.29 € )
4 Werktage
64.11 €
( 76.29 € )
4 Werktage
76.34 €
( 90.84 € )
4 Werktage
76.34 €
( 90.84 € )
4 Werktage
30.71 €
( 36.54 € )
4 Werktage
30.71 €
( 36.54 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404