Arretierbolzen / Edelstahl / Form C (03089)

Arretierbolzen / Edelstahl / Form C (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4404

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-003004
03089-003105
03089-003206
03089-003308
03089-003410
03089-003412
03089-003516
03089-003903
03089-063004
03089-0630041
03089-063105
03089-0631051
03089-063206
03089-0632061
03089-063308
03089-0633081
03089-063410
03089-063412
03089-0634101
03089-0634121
03089-063516
03089-0635161
03089-063903
03089-0639031
03089-113004
03089-113105
03089-113206
03089-113308
03089-113410
03089-113412
03089-113516
03089-113903
03089-173004
03089-1730041
03089-173105
03089-1731051
03089-173206
03089-1732061
03089-173308
03089-1733081
03089-173410
03089-1734101
03089-173412
03089-1734121
03089-173516
03089-1735161
03089-173903
03089-1739031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Oberfläche Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

25.41 €

1 4 Arbeitstage 41.4034gehärtet-04M8x118138.51561310126-0.0207

24.21 €

1 4 Arbeitstage 51.4034gehärtet-15M10x1211.343.51771513125-0.0378

28.62 €

1 4 Arbeitstage 61.4034gehärtet-26M12x1.5251.851.72081714146-0.0536

38.81 €

1 4 Arbeitstage 81.4034gehärtet-38M16x1.5332.368261023193515-0.1297

52.29 €

1 4 Arbeitstage 101.4034gehärtet-410M20x1.5332.874281225223415-0.1839

82.29 €

1 4 Arbeitstage 121.4034gehärtet-412M20x1.5332.878281425223915-0.0711

93.51 €

1 4 Arbeitstage 161.4034gehärtet-516M24x2403.296321828274620-0.3428

26.62 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4034gehärtet-93M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0120

32.95 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltblank04M8x118138.5156131015.57ja0.0207

32.95 €

1 4 Arbeitstage 41.4404vernickeltgestrahlt04M8x118138.5156131015.57ja0.0207

31.40 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltblank15M10x1211.343.5177151312.54ja0.0378

31.40 €

1 4 Arbeitstage 51.4404vernickeltgestrahlt15M10x1211.343.5177151312.54ja0.0378

37.11 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltblank26M12x1.5251.851.7208171414.57ja0.0536

37.11 €

1 4 Arbeitstage 61.4404vernickeltgestrahlt26M12x1.5251.851.7208171414.57ja0.0536

50.34 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltblank38M16x1.5332.368261023193515ja0.1297

50.34 €

1 4 Arbeitstage 81.4404vernickeltgestrahlt38M16x1.5332.368261023193515ja0.1297

62.73 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltblank410M20x1.5332.874281225223015ja0.1839

86.22 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltblank412M20x1.5332.878281425223915ja0.0711

62.73 €

1 4 Arbeitstage 101.4404vernickeltgestrahlt410M20x1.5332.874281225223015ja0.1839

86.22 €

1 4 Arbeitstage 121.4404vernickeltgestrahlt412M20x1.5332.878281425223915ja0.0711

102.66 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltblank516M24x2403.296321828274020ja0.3428

102.66 €

1 4 Arbeitstage 161.4404vernickeltgestrahlt516M24x2403.296321828274020ja0.3428

34.56 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404vernickeltblank93M6x0.75140.831.51251086.53ja0.0120

34.56 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404vernickeltgestrahlt93M6x0.75140.831.51251086.53ja0.0120

25.41 €

1 4 Arbeitstage 41.4305ungehärtet-04M8x118138.51561310126-0.0227

24.21 €

1 4 Arbeitstage 51.4305ungehärtet-15M10x1211.343.51771513125-0.0375

28.62 €

1 4 Arbeitstage 61.4305ungehärtet-26M12x1.5251.851.72081714146-0.0552

38.81 €

1 4 Arbeitstage 81.4305ungehärtet-38M16x1.5332.368261023193515-0.1331

52.29 €

1 4 Arbeitstage 101.4305ungehärtet-410M20x1.5332.874281225223415-0.1845

82.29 €

1 4 Arbeitstage 121.4305ungehärtet-412M20x1.5332.878281425223915-0.1861

93.51 €

1 4 Arbeitstage 161.4305ungehärtet-516M24x2403.296321828274620-0.3446

26.62 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4305ungehärtet-93M6x0.75140.831.5125108104.5-0.0120

32.95 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankblank04M8x118138.5156131015.57ja0.0207

32.95 €

1 4 Arbeitstage 41.4404blankgestrahlt04M8x118138.5156131015.57ja0.0207

31.40 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankblank15M10x1211.343.5177151312.54ja0.0378

31.40 €

1 4 Arbeitstage 51.4404blankgestrahlt15M10x1211.343.5177151312.54ja0.0378

37.11 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankblank26M12x1.5251.851.7208171414.57ja0.0536

37.11 €

1 4 Arbeitstage 61.4404blankgestrahlt26M12x1.5251.851.7208171414.57ja0.0536

50.34 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankblank38M16x1.5332.368261023193515ja0.1297

50.34 €

1 4 Arbeitstage 81.4404blankgestrahlt38M16x1.5332.368261023193515ja0.1297

62.73 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankblank410M20x1.5332.874281225223015ja0.1839

62.73 €

1 4 Arbeitstage 101.4404blankgestrahlt410M20x1.5332.874281225223015ja0.1839

86.22 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankblank412M20x1.5332.878281425223915ja0.0711

86.22 €

1 4 Arbeitstage 121.4404blankgestrahlt412M20x1.5332.878281425223915ja0.0711

102.66 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankblank516M24x2403.296321828274020ja0.3428

102.66 €

1 4 Arbeitstage 161.4404blankgestrahlt516M24x2403.296321828274020ja0.3428

34.56 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404blankblank93M6x0.75140.831.51251086.53ja0.0101

34.56 €

1 4 Arbeitstage 3.51.4404blankgestrahlt93M6x0.75140.831.51251086.53ja0.0120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Material Komponente Edelstahl Form C
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter RoHS ja

Technischer Support