Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Oberfläche Komponente | Größe | D=Bolzendurchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4034 | gehärtet | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0255 | ||
25.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4034 | gehärtet | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0438 | ||
30.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4034 | gehärtet | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0628 | ||
41.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4034 | gehärtet | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.1496 | ||
53.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4034 | gehärtet | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.2165 | ||
83.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4034 | gehärtet | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.2159 | ||
95.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4034 | gehärtet | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.4017 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1.4034 | gehärtet | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0114 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4404 | vernickelt | blank | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | ja | 0.0255 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | ja | 0.0255 | ||
33.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4404 | vernickelt | blank | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | ja | 0.0438 | ||
33.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | ja | 0.0438 | ||
39.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4404 | vernickelt | blank | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | ja | 0.0628 | ||
39.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | ja | 0.0628 | ||
53.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4404 | vernickelt | blank | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ja | 0.1496 | ||
53.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ja | 0.1496 | ||
63.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4404 | vernickelt | blank | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | ja | 0.2165 | ||
87.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4404 | vernickelt | blank | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ja | 0.2159 | ||
63.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | ja | 0.2165 | ||
87.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ja | 0.2159 | ||
104.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4404 | vernickelt | blank | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 40 | 20 | ja | 0.4017 | ||
104.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 40 | 20 | ja | 0.4017 | ||
36.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1.4404 | vernickelt | blank | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6.5 | 3 | ja | 0.0114 | ||
36.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1.4404 | vernickelt | gestrahlt | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6.5 | 3 | ja | 0.0114 | ||
26.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4305 | ungehärtet | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 6 | - | 0.0254 | ||
25.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4305 | ungehärtet | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 5 | - | 0.0428 | ||
30.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4305 | ungehärtet | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | - | 0.0653 | ||
41.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4305 | ungehärtet | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | - | 0.1498 | ||
53.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4305 | ungehärtet | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | - | 0.2173 | ||
83.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4305 | ungehärtet | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | - | 0.2177 | ||
95.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4305 | ungehärtet | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 46 | 20 | - | 0.4029 | ||
28.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1.4305 | ungehärtet | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 4.5 | - | 0.0133 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4404 | blank | blank | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | ja | 0.0255 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 13 | 15.5 | 7 | ja | 0.0255 | ||
33.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4404 | blank | blank | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | ja | 0.0438 | ||
33.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12.5 | 4 | ja | 0.0438 | ||
39.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4404 | blank | blank | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | ja | 0.0628 | ||
39.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14.5 | 7 | ja | 0.0637 | ||
53.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4404 | blank | blank | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ja | 0.1496 | ||
53.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ja | 0.1496 | ||
63.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4404 | blank | blank | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | ja | 0.2165 | ||
63.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 30 | 15 | ja | 0.2165 | ||
87.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4404 | blank | blank | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ja | 0.2159 | ||
87.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 39 | 15 | ja | 0.2159 | ||
104.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4404 | blank | blank | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 40 | 20 | ja | 0.4017 | ||
104.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 36 | 40 | 20 | ja | 0.4017 | ||
36.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1.4404 | blank | blank | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6.5 | 3 | ja | 0.0114 | ||
36.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1.4404 | blank | gestrahlt | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 6.5 | 3 | ja | 0.0114 |
Loading...
Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Edelstahl | Form | D |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | mit Kontermutter | Ausführung 1 | mit Rastnut | Benennung | Arretierbolzen |
Produkttyp | Standard | Form-Typ | mit Rastnut, mit Kontermutter | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Oberfläche Komponente
Größe
D=Bolzendurchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften