Arretierbolzen für dünnwandige Teile / Form A (03089)

Arretierbolzen für dünnwandige Teile / Form A (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt, Blechbau

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-31105
03089-311105
03089-311206
03089-31206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

10.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-9-5.8gehärtet151.346.511.5156

16.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5-91.4305-ungehärtet151.346.511.5156

18.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6-101.4305-ungehärtet261.847.512.5197

11.73 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-10-5.8gehärtet261.847.512.5197

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
D1=Gewinde M10x1 D2(mm) 28 D3(mm) 10
L2(mm) 13 L3(mm) 10.5 SW1(mm) 17
SW2(mm) 14

Technischer Support