Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / Form A (03089)

Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / Form A (03089)
· Höhere Fertigungsanforderung

· Zentrierung an der Gewindehülse zur Positioniergenauigkeit

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-401105
03089-401206
03089-401308
03089-401410
03089-41105
03089-41206
03089-41308
03089-41410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

32.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet, geschliffen und blank15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

36.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet, geschliffen und blank26M12x1.525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

45.48 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet, geschliffen und blank38M16x1.53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

60.58 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet, geschliffen und blank410M20x1.533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

21.94 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

24.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert26M12x1.525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

31.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert38M16x1.53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

41.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert410M20x1.533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A

Technischer Support