Premium - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, zylindrischem Arretierstift und Kontermutter (03089)

Premium - Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff, zylindrischem Arretierstift und Kontermutter (03089)
· Höhere Fertigungsanforderung

· Zentrierung an der Gewindehülse zur Positioniergenauigkeit

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-402105
03089-402206
03089-402308
03089-402410
03089-42105
03089-42206
03089-42308
03089-42410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

33.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.51.4034-gehärtet, geschliffen und blank1521866 -0.01/-0.021.31771531317125

36.71 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.71.4034-gehärtet, geschliffen und blank2625108.58.5 -0.01/-0.031.82081731419146

45.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58681.4034-gehärtet, geschliffen und blank383313.51111 -0.01/-0.032.3261023419243515

60.78 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510741.4034-gehärtet, geschliffen und blank41033171111 -0.01/-0.032.8281225422303415

22.14 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1543.5-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert1521866 -0.01/-0.021.31771531317125

24.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5651.7-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert2625108.58.5 -0.01/-0.031.82081731419146

31.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5868-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert383313.51111 -0.01/-0.032.3261023419243515

41.97 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51074-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert41033171111 -0.01/-0.032.8281225422303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form B

Technischer Support