Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / Form C (03089)

Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift / Form C (03089)
· Höhere Fertigungsanforderung

· Zentrierung an der Gewindehülse zur Positioniergenauigkeit

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-403105
03089-403206
03089-403308
03089-403410
03089-43105
03089-43206
03089-43308
03089-43410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

35.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet, geschliffen und blank15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

38.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet, geschliffen und blank26M12x1.525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

47.71 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet, geschliffen und blank38M16x1.53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

62.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet, geschliffen und blank410M20x1.533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

24.15 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert15M10x121866 -0.01/-0.021.343.517715313125

26.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert26M12x1.525108.58.5 -0.01/-0.031.851.720817314146

33.58 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert38M16x1.53313.51111 -0.01/-0.032.3682610234193515

43.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert410M20x1.533171111 -0.01/-0.032.8742812254223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form C

Technischer Support