Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / Form B (03089)

Arretierbolzen mit konischem Arretierstift / Form B (03089)
· Höhere Fertigungsanforderung

· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-502105
03089-502206
03089-502308
03089-502410
03089-52105
03089-52206
03089-52308
03089-52410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

33.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet, geschliffen und blank15M10x121866 -0.01/-0.02443.51771531317125

37.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet, geschliffen und blank26M12x1.525108.58.5 -0.01/-0.03551.72081731419146

48.49 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet, geschliffen und blank38M16x1.53313.51111 -0.01/-0.03768261023419243515

63.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet, geschliffen und blank410M20x1.533171111 -0.01/-0.03974281225422303415

22.62 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert15M10x121866 -0.01/-0.02443.51771531317125

25.13 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert26M12x1.525108.58.5 -0.01/-0.03551.72081731419146

33.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert38M16x1.53313.51111 -0.01/-0.03768261023419243515

43.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet, geschliffen und brüniert410M20x1.533171111 -0.01/-0.03974281225422303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B

Technischer Support