Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff (03089)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Pilzgriff (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Leichte Handhabung

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-01004
03089-0100484
03089-01105
03089-0110584
03089-01206
03089-0120684
03089-01308
03089-0130884
03089-01410
03089-01412
03089-0141084
03089-0141284
03089-01516
03089-0151684
03089-01903
03089-0190384
03089-1004
03089-100484
03089-11004
03089-1105
03089-1100484
03089-110584
03089-11105
03089-1110584
03089-11206
03089-1120684
03089-11308
03089-1130884
03089-11410
03089-11412
03089-1141084
03089-1141284
03089-11516
03089-1151684
03089-11903
03089-1190384
03089-1206
03089-120684
03089-1308
03089-130884
03089-1410
03089-1412
03089-141084
03089-141284
03089-1516
03089-151684
03089-1903
03089-190384
03089-61004
03089-6100484
03089-61105
03089-6110584
03089-61206
03089-6120684
03089-61308
03089-6130884
03089-61410
03089-61412
03089-6141084
03089-6141284
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

12.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.5-gehärtetschwarzgrau RAL 7021041811561310126-0.0100

12.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.5-gehärtetverkehrsrot RAL 3020041811561310126-0.0101

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702115211.31771513125-0.0235

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302015211.31771513125-0.0190

16.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.7-gehärtetschwarzgrau RAL 702126251.82081714146-0.0286

16.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.7-gehärtetverkehrsrot RAL 302026251.82081714146-0.0285

22.43 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.5868-gehärtetschwarzgrau RAL 702138332.3261023193515-0.0694

22.43 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.5868-gehärtetverkehrsrot RAL 302038332.3261023193515-0.0693

22.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51074-gehärtetschwarzgrau RAL 7021410332.8281225223415-0.1139

33.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51278-gehärtetschwarzgrau RAL 7021412332.8281425223915-0.1153

22.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51074-gehärtetverkehrsrot RAL 3020410332.8281225223415-0.1147

33.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51278-gehärtetverkehrsrot RAL 3020412332.8281425223915-0.1150

47.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24x21696-gehärtetschwarzgrau RAL 7021516403.2321828274620-0.2146

47.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24x21696-gehärtetverkehrsrot RAL 3020516403.2321828274620-0.2149

15.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.531.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702193140.8125108104.5-0.0048

15.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.531.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302093140.8125108104.5-0.0048

8.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1438.5-gehärtetschwarzgrau RAL 7021041811561310126-0.0100

8.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1438.5-gehärtetverkehrsrot RAL 3020041811561310126-0.0120

12.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.5-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021041811561310126-0.0101

8.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1543.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702115211.31771513125-0.0191

12.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.5-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020041811561310126-0.0101

8.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1543.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302015211.31771513125-0.0209

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.5-ungehärtetschwarzgrau RAL 702115211.31771513125-0.0191

14.34 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.5-ungehärtetverkehrsrot RAL 302015211.31771513125-0.0192

16.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.7-ungehärtetschwarzgrau RAL 702126251.82081714146-0.0287

16.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.7-ungehärtetverkehrsrot RAL 302026251.82081714146-0.0287

22.43 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.5868-ungehärtetschwarzgrau RAL 702138332.3261023193515-0.0698

22.43 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.5868-ungehärtetverkehrsrot RAL 302038332.3261023193515-0.0700

22.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51074-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021410332.8281225223415-0.1151

33.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51278-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021412332.8281425223915-0.1158

22.99 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51074-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020410332.8281225223415-0.1140

33.69 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.51278-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020412332.8281425223915-0.1156

47.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24x21696-ungehärtetschwarzgrau RAL 7021516403.2321828274620-0.2160

47.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl24x21696-ungehärtetverkehrsrot RAL 3020516403.2321828274620-0.2167

15.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.531.5-ungehärtetschwarzgrau RAL 702193140.8125108104.5-0.0048

15.01 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6x0.753.531.5-ungehärtetverkehrsrot RAL 302093140.8125108104.5-0.0048

9.78 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5651.7-gehärtetschwarzgrau RAL 702126251.82081714146-0.0285

9.78 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5651.7-gehärtetverkehrsrot RAL 302026251.82081714146-0.0306

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5868-gehärtetschwarzgrau RAL 702138332.3261023193515-0.0699

12.57 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5868-gehärtetverkehrsrot RAL 302038332.3261023193515-0.0722

12.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51074-gehärtetschwarzgrau RAL 7021410332.8281225223415-0.1140

18.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51278-gehärtetschwarzgrau RAL 7021412332.8281425223915-0.1149

12.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51074-gehärtetverkehrsrot RAL 3020410332.8281225223415-0.1136

18.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl20x1.51278-gehärtetverkehrsrot RAL 3020412332.8281425223915-0.1153

25.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl24x21696-gehärtetschwarzgrau RAL 7021516403.2321828274620-0.2153

25.01 €

1 4 Arbeitstage Stahl24x21696-gehärtetverkehrsrot RAL 3020516403.2321828274620-0.2164

9.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.531.5-gehärtetschwarzgrau RAL 702193140.8125108104.5-0.0047

9.23 €

1 4 Arbeitstage Stahl6x0.753.531.5-gehärtetverkehrsrot RAL 302093140.8125108104.5-0.0069

15.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.51.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702104181156131015.57ja0.0100

15.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1438.51.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302004181156131015.57ja0.0100

17.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.51.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702115211.3177151312.54ja0.0235

17.21 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1543.51.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302015211.3177151312.54ja0.0235

20.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.71.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702126251.8208171414.57ja0.0286

20.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5651.71.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302026251.8208171414.57ja0.0286

26.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58681.4404vernickeltschwarzgrau RAL 702138332.3261023193515ja0.0694

26.91 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58681.4404vernickeltverkehrsrot RAL 302038332.3261023193515ja0.0694

27.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510741.4404vernickeltschwarzgrau RAL 7021410332.8281225223015ja0.1139

35.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.512781.4404vernickeltschwarzgrau RAL 7021412332.8281425223915ja0.1153

27.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.510741.4404vernickeltverkehrsrot RAL 3020410332.8281225223015ja0.1139

35.37 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl20x1.512781.4404vernickeltverkehrsrot RAL 3020412332.8281425223915ja0.1153

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Material Komponente Thermoplast Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form A Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut RoHS ja

Technischer Support