Arretierbolzen ECO / Stahl, Edelstahl / Form A (03089)

Arretierbolzen ECO / Stahl, Edelstahl / Form A (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

· Preisgünstige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-01004060
03089-01004061
03089-01004080
03089-01004081
03089-01105080
03089-01105081
03089-01105100
03089-01105101
03089-01206100
03089-01206101
03089-01206120
03089-01206121
03089-01308120
03089-01308121
03089-01903060
03089-01903061
03089-11004060
03089-11004061
03089-11004080
03089-11004081
03089-11105080
03089-11105081
03089-11105100
03089-11105101
03089-11206100
03089-11206101
03089-11206120
03089-11206121
03089-11308120
03089-11308121
03089-11903060
03089-11903061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Ausführung 2 Größe D
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

4.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl41.4305-04-M6141361561362126-0.0045

4.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M6x0.7514136156136-126nein0.0050

5.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M814136156138-126nein0.0080

5.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-eco0-4M8x114136156138-126nein0.0080

5.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl51.4305-15-M8141.3401771587126-0.0089

5.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M8x1141.340177158-126nein0.0090

5.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M10181.342.51771510-126nein0.0150

5.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-eco1-5M10x1181.342.51771510-126nein0.0150

5.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl61.4305-26-M10181.847.5208171015158-0.0167

5.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M10x1181.847.52081710-158nein0.0170

6.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M12251.851.72081712-158nein0.0310

6.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-eco2-6M12x1.5251.851.72081712-158nein0.0310

6.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl81.4305-38-M12252.361.72610231220198-0.0332

6.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-eco3-8M12x1.5252.361.726102312-198nein0.0330

4.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.51.4305-93-M6140.831.51251062104-0.0041

4.43 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.5-eco9-3M6x0.75140.831.5125106-104nein0.0040

4.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305-04-M6141361561362126-0.0045

4.89 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M6x0.7514136156136-126nein0.0050

5.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M814136156138-126nein0.0080

5.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4305eco0-4M8x114136156138-126nein0.0080

5.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-15-M8141.3401771587126-0.0090

5.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M8x1141.340177158-126nein0.0090

6.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M10181.342.51771510-126nein0.0150

6.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305eco1-5M10x1181.342.51771510-126nein0.0150

6.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-26-M10181.847.5208171015158-0.0169

6.17 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M10x1181.847.52081710-158nein0.0170

7.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M12251.851.72081712-158nein0.0310

7.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305eco2-6M12x1.5251.851.72081712-158nein0.0310

7.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-38-M12252.361.72610231220198-0.0331

7.33 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305eco3-8M12x1.5252.361.726102312-198nein0.0330

4.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305-93-M6140.831.51251062104-0.0043

4.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.51.4305eco9-3M6x0.75140.831.5125106-104nein0.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021
Form A Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter
RoHS ja

Technischer Support