Arretierbolzen mit Verriegelung, Form A (03089)

Arretierbolzen mit Verriegelung, Form A (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes

· Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-11051
03089-111051
03089-112061
03089-113081
03089-114101
03089-12061
03089-13081
03089-14101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Rückstellkraft
(N)

18.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtet15M10x1251.350.517715138-12

24.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305ungehärtet15M10x1251.350.517715138-12

24.85 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305ungehärtet26M12x1.5251.855.520817144-12

26.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305ungehärtet38M16x1.5332.3762610231910-20

28.44 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305ungehärtet410M20x1.5332.882281225223-23

18.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtet26M12x1.5251.855.520817144-12

19.67 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtet38M16x1.5332.3762610231910-20

20.37 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtet410M20x1.5332.882281225223-23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A

Technischer Support