Arretierbolzen mit Verriegelung / Form B (03089)

Arretierbolzen mit Verriegelung / Form B (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Verriegelung erfolgt durch Betätigen des Druckknopfes

· Entriegelungsknopf ermöglicht eine Veränderung der Arretierstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-121051
03089-122061
03089-123081
03089-124101
03089-21051
03089-22061
03089-23081
03089-24101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Rückstellkraft
(N)

25.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305ungehärtet15M10x1251.350.51771513178-12

25.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305ungehärtet26M12x1.5251.855.52081714194-12

27.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305ungehärtet38M16x1.5332.376261023192410-20

29.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305ungehärtet410M20x1.5332.88228122522303-23

19.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-gehärtet15M10x1251.350.51771513178-12

19.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-gehärtet26M12x1.5251.855.52081714194-12

20.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-gehärtet38M16x1.5332.376261023192410-20

21.06 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-gehärtet410M20x1.5332.88228122522303-23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B

Technischer Support