Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03089-10-012060 |
03089-10-012061 |
03089-10-013080 |
03089-10-013081 |
03089-10-12060 |
03089-10-12061 |
03089-10-13080 |
03089-10-13081 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Gewinde (mm) | Hub S (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Festigkeitsklasse | Farbe Grundkörper | Größe | D=Arretierstiftdurchmesser (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12 | 4 | 1.4034 | - | blank | 2 | 6 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 4 | 1.4034 | - | blank | 2 | 6 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
29.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16 | 6 | 1.4034 | - | blank | 3 | 8 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
29.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 6 | 1.4034 | - | blank | 3 | 8 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
13.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 4 | - | 5.8 | brüniert | 2 | 6 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
13.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 4 | - | 5.8 | brüniert | 2 | 6 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
16.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16 | 6 | - | 5.8 | brüniert | 3 | 8 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
16.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 6 | - | 5.8 | brüniert | 3 | 8 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 |
Loading...
Ausführung | Standardknopf | Material Komponente | Thermoplast | Farbe Komponente | schwarzgrau RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Gewinde(mm)
Hub S(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Festigkeitsklasse
Farbe Grundkörper
Größe
D=Arretierstiftdurchmesser(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften