Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge / Form B (03089)

Arretierbolzen mit Verdrehsicherung und Anlaufschräge / Form B (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-10-022060
03089-10-022061
03089-10-023080
03089-10-023081
03089-10-22060
03089-10-22061
03089-10-23080
03089-10-23081
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Farbe Grundkörper Größe D=Arretierstiftdurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

24.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-blank26M122549.7208171419148

24.00 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl41.4034-blank26M12x1.52549.7208171419148

32.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-blank38M16336626102319243520

32.03 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-blank38M16x1.5336626102319243520

13.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8brüniert26M122549.7208171419148

13.26 €

1 4 Arbeitstage Stahl4-5.8brüniert26M12x1.52549.7208171419148

17.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8brüniert38M16336626102319243520

17.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8brüniert38M16x1.5336626102319243520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B

Technischer Support