Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form A (03090)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form A (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-01105
03090-01206
03090-01308
03090-01410
03090-1105
03090-11105
03090-11206
03090-11308
03090-11410
03090-1206
03090-1308
03090-1410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

15.80 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1211.3471771513125

18.53 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5251.8562081714146

23.40 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5332.374261023193515

25.19 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5332.880281225223415

9.60 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.3471771513125

14.97 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.3471771513125

17.62 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5251.8562081714146

22.31 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5332.374261023193515

23.97 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5332.880281225223415

10.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5251.8562081714146

13.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5332.374261023193515

13.72 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5332.880281225223415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support