Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form B (03090)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form B (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-02105
03090-02206
03090-02308
03090-02410
03090-12105
03090-12206
03090-12308
03090-12410
03090-2105
03090-2206
03090-2308
03090-2410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

16.79 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1211.347177151317125

19.73 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

25.05 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

26.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

15.98 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.347177151317125

18.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5251.856208171419146

23.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

24.84 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

9.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.347177151317125

10.89 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

13.52 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

14.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form B
Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support