Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form D (03090)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form D (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-04105
03090-04206
03090-04308
03090-04410
03090-14105
03090-14206
03090-14308
03090-14410
03090-4105
03090-4206
03090-4308
03090-4410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

18.74 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4034-gehärtet15M10x1211.347177151317125

22.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4034-gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

28.54 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4034-gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

30.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4034-gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

17.77 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl51.4305-ungehärtet15M10x1211.347177151317125

20.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl61.4305-ungehärtet26M12x1.5251.856208171419146

27.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl81.4305-ungehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

29.12 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl101.4305-ungehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

12.31 €

1 4 Arbeitstage Stahl5-5.8gehärtet15M10x1211.347177151317125

13.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl6-5.8gehärtet26M12x1.5251.856208171419146

15.80 €

1 4 Arbeitstage Stahl8-5.8gehärtet38M16x1.5332.37426102319243515

15.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl10-5.8gehärtet410M20x1.5332.88028122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D
Farbe Deckel schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support