Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung / Form A (03090)

Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung / Form A (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Verriegelungsmarkierung als optische Hilfe für die gewünschte Einraststellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-71105
03090-71206
03090-71308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

14.55 €

1 4 Arbeitstage 515M10x1211.343.51771513125

16.39 €

1 4 Arbeitstage 626M12x1.5251.851.72081714146

19.22 €

1 4 Arbeitstage 838M16x1.5332.368261023193515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet Material Komponente Thermoplast
Form A

Technischer Support