Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03090-06206 |
03090-0620684 |
03090-06308 |
03090-0630884 |
03090-06410 |
03090-0641084 |
03090-6206 |
03090-620684 |
03090-6308 |
03090-630884 |
03090-6410 |
03090-641084 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Gewinde (mm) | Hub S (mm) | Länge L (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | A (mm) | B (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 58 | 1.4034 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 50 | 15.5 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
17.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 58 | 1.4034 | rot | 2 | 50 | 15.5 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
22.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 77 | 1.4034 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 60 | 18 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
22.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 77 | 1.4034 | rot | 3 | 60 | 18 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
30.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20x1.5 | 10 | 84 | 1.4034 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 72 | 19 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
30.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20x1.5 | 10 | 84 | 1.4034 | rot | 4 | 72 | 19 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 58 | 1.0718 | schwarzgrau RAL 7021 | 2 | 50 | 15.5 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
9.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 58 | 1.0718 | rot | 2 | 50 | 15.5 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 14 | 6 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 77 | 1.0718 | schwarzgrau RAL 7021 | 3 | 60 | 18 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 77 | 1.0718 | rot | 3 | 60 | 18 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 35 | 15 | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20x1.5 | 10 | 84 | 1.0718 | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | 72 | 19 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20x1.5 | 10 | 84 | 1.0718 | rot | 4 | 72 | 19 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 34 | 15 |
Loading...
Ausführung | Spezielle Knöpfe | Oberfläche Grundkörper | gehärtet | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Form | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Gewinde(mm)
Hub S(mm)
Länge L(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
A(mm)
B(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften