Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form D / kurze Ausführung (03090)

Arretierbolzen / Stahl, Edelstahl / Form D / kurze Ausführung (03090)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Ideal für beengte Platzverhältnisse

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-04004080
03090-04105100
03090-04206120
03090-04308160
03090-04903060
03090-14004080
03090-14105100
03090-14206120
03090-14308160
03090-14903060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

5.34 €

1 4 Arbeitstage Stahl404M818129.5661013293.5

5.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl515M10211.334.58713177126

6.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl626M12251.841.7108141915126

6.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl838M16332.3541210192420136

5.29 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.593M6140.825.565810283.5

5.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl404M818129.5661013293.5

6.46 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl515M10211.334.58713177126

7.45 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl626M12251.841.7108141915126

9.60 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl838M16332.3541210192420136

5.42 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.593M6140.825.565810283.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast
Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D

Technischer Support