Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Gewinde (mm) | Hub S (mm) | Länge L (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Komponente | Größe | A=Grifflänge (mm) | A1=Grifflänge (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Bolzendurchmesser (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10x1 | 5 | 39 | ungehärtet und blank | schwarz | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
18.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 10x1 | 5 | 39 | ungehärtet und blank | rot | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
21.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 44 | ungehärtet und blank | schwarz | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
21.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 12x1.5 | 6 | 44 | ungehärtet und blank | rot | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
29.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 56.9 | ungehärtet und blank | schwarz | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
29.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 16x1.5 | 8 | 56.9 | ungehärtet und blank | rot | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
56.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20x1.5 | 10 | 62.9 | ungehärtet und blank | schwarz | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
56.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20x1.5 | 10 | 62.9 | ungehärtet und blank | rot | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10x1 | 5 | 39 | gehärtet und brüniert | schwarz | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 10x1 | 5 | 39 | gehärtet und brüniert | rot | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 5 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
13.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 44 | gehärtet und brüniert | schwarz | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
13.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12x1.5 | 6 | 44 | gehärtet und brüniert | rot | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.8 | 12.9 | 6 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
16.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 56.9 | gehärtet und brüniert | schwarz | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
16.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 16x1.5 | 8 | 56.9 | gehärtet und brüniert | rot | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
26.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20x1.5 | 10 | 62.9 | gehärtet und brüniert | schwarz | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
26.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20x1.5 | 10 | 62.9 | gehärtet und brüniert | rot | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Material Komponente | Thermoplast | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | ohne Kontermutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Gewinde(mm)
Hub S(mm)
Länge L(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Komponente
Größe
A=Grifflänge(mm)
A1=Grifflänge(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Bolzendurchmesser(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften