Arretierbolzen mit Exzenterhebel / Stahl, Edelstahl / Form B (03090)

Arretierbolzen mit Exzenterhebel / Stahl, Edelstahl / Form B (03090)
· Einfache und schnelle Bedienung

· Für Hochtemperaturanwendungen geeignet

· Mit integrierter Rastfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-19105
03090-19105154
03090-19206
03090-19206154
03090-19308
03090-19308154
03090-19410
03090-19410154
03090-9105
03090-9105154
03090-9206
03090-9206154
03090-9308
03090-9308154
03090-9410
03090-9410154
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

19.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet und blankschwarz131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

19.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet und blankrot131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

22.66 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet und blankschwarz231.641.717.812.96M12x1.51.844208171419146

22.66 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet und blankrot231.641.717.812.96M12x1.51.844208171419146

30.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet und blankschwarz355.567.826.919.48M16x1.52.356.926102319243515

30.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet und blankrot355.567.826.919.48M16x1.52.356.926102319243515

57.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet und blankschwarz453.467.826.919.410M20x1.52.862.928122522303415

57.24 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet und blankrot453.467.826.919.410M20x1.52.862.928122522303415

12.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet und brüniertschwarz131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

12.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet und brüniertrot131.741.717.812.95M10x11.339177151317125

14.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet und brüniertschwarz231.641.717.812.96M12x1.51.844208171419146

14.05 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet und brüniertrot231.641.717.812.96M12x1.51.844208171419146

16.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet und brüniertschwarz355.567.826.919.48M16x1.52.356.926102319243515

16.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet und brüniertrot355.567.826.919.48M16x1.52.356.926102319243515

27.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet und brüniertschwarz453.467.826.919.410M20x1.52.862.928122522303415

27.41 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet und brüniertrot453.467.826.919.410M20x1.52.862.928122522303415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Form B Kontermutter mit Kontermutter

Technischer Support