Arretierbolzen mit Zustandssensor / Form A (03090)

Arretierbolzen mit Zustandssensor / Form A (03090)
· Keine Störkonturen

· Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit

· Wegfall aufwändiger Verkabelungen

· Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-01-01105
03090-01-01206
03090-01-01308
03090-01-01410
03090-01-01412
03090-01-1105
03090-01-11105
03090-01-11206
03090-01-11308
03090-01-11410
03090-01-11412
03090-01-1206
03090-01-1308
03090-01-1410
03090-01-1412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

171.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5gehärtet15M10x11.3571771513125

172.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6gehärtet26M12x1.51.8622081714146

177.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8gehärtet38M16x1.52.376261023193515

180.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10gehärtet410M20x1.52.882281225223415

184.20 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12gehärtet412M20x1.52.886281425223915

161.16 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x11.3571771513125

171.04 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet15M10x11.3571771513125

172.68 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet26M12x1.51.8622081714146

177.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet38M16x1.52.376261023193515

180.90 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet410M20x1.52.882281225223415

184.20 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12ungehärtet412M20x1.52.886281425223915

162.81 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1.51.8622081714146

164.45 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1.52.376261023193515

169.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1.52.882281225223415

172.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1.52.886281425223915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form A
Form-Typ ohne Rastnut, ohne Kontermutter D2(mm) 35

Technischer Support