Arretierbolzen mit Zustandssensor / Form D (03090)

Arretierbolzen mit Zustandssensor / Form D (03090)
· Keine Störkonturen

· Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit

· Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes

· Wegfall aufwändiger Verkabelungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-01-04105
03090-01-04206
03090-01-04308
03090-01-04410
03090-01-04412
03090-01-14105
03090-01-14206
03090-01-14308
03090-01-14410
03090-01-14412
03090-01-4105
03090-01-4206
03090-01-4308
03090-01-4410
03090-01-4412
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Oberfläche Grundkörper Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)

175.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5gehärtet15M10x11.357177151317125

177.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6gehärtet26M12x1.51.862208171419146

182.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8gehärtet38M16x1.52.37626102319243515

185.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10gehärtet410M20x1.52.88228122522303415

189.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12gehärtet412M20x1.52.88628142522303915

175.96 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl5ungehärtet15M10x11.357177151317125

177.61 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl6ungehärtet26M12x1.51.862208171419146

182.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8ungehärtet38M16x1.52.37626102319243515

185.83 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10ungehärtet410M20x1.52.88228122522303415

189.13 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12ungehärtet412M20x1.52.88628142522303915

166.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl5gehärtet15M10x11.357177151317125

167.77 €

1 4 Arbeitstage Stahl6gehärtet26M12x1.51.862208171419146

169.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl8gehärtet38M16x1.52.37626102319243515

174.32 €

1 4 Arbeitstage Stahl10gehärtet410M20x1.52.88228122522303415

177.61 €

1 4 Arbeitstage Stahl12gehärtet412M20x1.52.88628142522303915

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau RAL 7021 Form D
Form-Typ mit Rastnut, mit Kontermutter D2(mm) 35

Technischer Support